ZK4000-7778-0xxx | Motorverbindungsleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich

ZK4000-7778-0xxx | Motorverbindungsleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich

ZK4000-7778-0xxx | Motorverbindungsleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich

ZK4000-7778-0xxx | Motorverbindungsleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich

ZK4000-7778-0xxx | Motorverbindungsleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich

AS2000-Motorverlängerungsleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, zur Verlängerung von ZK4000-7700-xxxx und ZK4000-6877-xxxx

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungT‑kodiert
Strombelastbarkeit8 A bei 50 °C (gemäß IEC 60512-5-2)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungT‑kodiert
Strombelastbarkeit8 A bei 50 °C (gemäß IEC 60512-5-2)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche4 x 0,75 mm² (AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Power)0,75 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,2 mm ± 0.2 mm (0.244" ± 0.0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen2 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZK4000-7778-00101,00 m
ZK4000-7778-00202,00 m
ZK4000-7778-00303,00 m
ZK4000-7778-00505,00 m
ZK4000-7778-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen