ZK4000-8182-0xxx | Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-8182-0xxx | Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-8182-0xxx | Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-8182-0xxx | Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4000-8182-0xxx | Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
B144,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4000-8182-0xxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen