Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 30 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x 0,25 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 44,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4000-8200-2010 | 1,00 m |
| ZK4000-8200-2020 | 2,00 m |
| ZK4000-8200-2030 | 3,00 m |
| ZK4000-8200-2050 | 5,00 m |
| ZK4000-8200-2075 | 7,50 m |
| ZK4000-8200-2100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen