Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 250 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 3-adrig |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 3 x 0,75 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 6,0 mm ± 0,2 mm (0,23622" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 4 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4054-6400-0010 | 1,00 m |
| ZK4054-6400-0030 | 3,00 m |
| ZK4054-6400-0050 | 5,00 m |
| ZK4054-6400-0100 | 10,00 m |
| ZK4054-6400-0200 | 20,00 m |
| ZK4054-6400-0600 | 60,00 m |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen