ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8018-xxxx | Motoranschlussleitung 16 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,

min. Biegeradius = 210 mm (7,5 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 16 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x 1,5 mm²))

Mit UL- und CSA-Zulassung.

Die max. Leitungslänge beträgt 50 m.

geeignet für:

  • AM807x mit Kabelverschraubung (ab Wicklungscode T)
  • AX5000 (72 A)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM40
SteckerartKabelverschraubung
Technische DatenKopf B
BaugrößeRastermaß 5,08 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26 ... AWG12 (0,13 mm² ... 4 mm²)
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)16 mm² (ca. AWG5)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser23,0 mm ± 0,5 mm (0,9055" ± 0,0197")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A150,00 mm
A245,00 mm
B120,00 mm
B227,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4506-8018-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen