ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8524-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min.

Biegeradius = 97 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))

mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P)
  • AL8000
  • AX8525
  • AX8128

Achtung: Nicht für den Betrieb mit TwinSAFE SBC/SBT geeignet. Für die TwinSAFE-Funktionen SBC/SBT muss die Leitung mit der Endung -2xxx verwendet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4
Technische DatenKopf C
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)2,50 mm² (ca. AWG14)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser13,9 mm ± 0,4 mm (0,5472" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A179,00 mm
A228,00 mm
B1137,00 mm
B252,00 mm
C119,00 mm
C225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4800-8524-00303,00 m
ZK4800-8524-00505,00 m
ZK4800-8524-00707,00 m
ZK4800-8524-010010,00 m
ZK4800-8524-013013,00 m
ZK4800-8524-016016,00 m
ZK4800-8524-020020,00 m
ZK4800-8524-025025,00 m
ZK4800-8524-034034,00 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen