ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4800-8527-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 225 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 10 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x AWG22))

mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • AM8x6x (ab Wicklungscode Q)
  • AM807x
  • AL8000
  • AX8540

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM40
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4
Technische DatenKopf C
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)10 mm² (ca. AWG8)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser20,9 mm ± 0,5 mm (0,8228" ± 0,0197")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1100,00 mm
A246,00 mm
B1137,00 mm
B252,00 mm
C119,00 mm
C225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4800-8527-00303,00 m
ZK4800-8527-00505,00 m
ZK4800-8527-00606,00 m
ZK4800-8527-00707,00 m
ZK4800-8527-00808,00 m
ZK4800-8527-010010,00 m
ZK4800-8527-015015,00 m
ZK4800-8527-017017,00 m
ZK4800-8527-018018,00 m
ZK4800-8527-019019,00 m
ZK4800-8527-020020,00 m
ZK4800-8527-021021,00 m
ZK4800-8527-022022,00 m
ZK4800-8527-024024,00 m
ZK4800-8527-028028,00 m
ZK4800-8527-030030,00 m
ZK4800-8527-031031,00 m
ZK4800-8527-060060,00 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen