ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK48B0-8022-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 81 mm (7 x AD), max. Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22)), mit UL- und CSA-Zulassung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Baugrößeitec® (Serie 915)
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG8 (0,5 mm²…10 mm²)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)1,00 mm² (ca. AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
A219,00 mm
B160,00 mm
B247,00 mm
BestellangabenLänge
ZK48B0-8022-00303,00 m
ZK48B0-8022-00505,00 m
ZK48B0-8022-00606,00 m
ZK48B0-8022-00808,00 m
ZK48B0-8022-010010,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen