ZK2050-5154-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 x 1,5 mm²

ZK2050-5154-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 x 1,5 mm²

ZK2050-5154-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 x 1,5 mm²

ZK2050-5154-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 x 1,5 mm²

ZK2050-5154-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 x 1,5 mm²

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, L‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, L‑kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift + Buchse (PE invers)
Polzahl (Steckgesicht)5-polig (4+FE)
KodierungL-kodiert
Strombelastbarkeit12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung63 V (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse + Stift (PE invers)
Polzahl (Steckgesicht)5-polig (4+FE)
KodierungL-kodiert
Strombelastbarkeit12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung63 V (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche5 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,8 mm ± 0,2 mm (0,3071" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio. bei max. 20 m Verfahrweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrweg
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A153,00 mm
A2Ø 16,00 mm
B140,0 mm
B2~ 35,0 mm
B3Ø 18,0 mm
BestellangabenLänge
ZK2050-5154-00030,30 m
ZK2050-5154-00080,80 m
ZK2050-5154-00101,00 m
ZK2050-5154-00202,00 m
ZK2050-5154-00303,00 m
ZK2050-5154-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen