Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift + Buchse (PE invers) |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+FE) |
| Kodierung | L-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 16 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Bemessungsspannung | 63 V (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse + Stift (PE invers) |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+FE) |
| Kodierung | L-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 16 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Bemessungsspannung | 63 V (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 5 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 9,9 mm ± 0,2 mm (0,3897" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 4 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 53,00 mm |
| A2 | Ø 16,00 mm |
| B1 | 48,00 mm |
| B2 | Ø 16,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK2051-5152-0003 | 0,30 m |
| ZK2051-5152-0030 | 3,00 m |
| ZK2051-5152-0040 | 4,00 m |
| ZK2051-5152-0060 | 6,00 m |
| ZK2051-5152-0070 | 7,00 m |
| ZK2051-5152-0080 | 8,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen