ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

ZK4875-9006-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung 6 mm², statische Verlegung

DC-Verbindungsleitung inkl. DC-Sicherungen zwischen AX8000 AX-Bridge und AX8820 Universelle Netzrückspeisung, gerade, Stift, Power: 2 – offenes Ende, 2-adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeAX-Bridge
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)Power: 2
Bemessungsspannung680 V DC
Anzahl Steckzyklen25
DC-Sicherung2 x 30 A DC
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)2-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)
Aderquerschnittsfläche (Power)2 x 6 mm² (ca. AWG10)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrau

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1190,00 mm
A280,00 mm
A340,00 mm
A45,60 mm
BestellangabenLänge
ZK4875-9006-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen