ZK2000-3400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio. bei max. 20 m Verfahrweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrweg
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A134,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-3400-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen