ZK2000-4100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-4100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-4100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-4100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-4100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

Ø8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeØ8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anzugsdrehmoment, Mutter-
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)3-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche3 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio. bei max. 20 m Verfahrweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrweg
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZK2000-4100-00202,00 m
ZK2000-4100-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen