ZK2000-5151-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

ZK2000-5151-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

ZK2000-5151-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

ZK2000-5151-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

ZK2000-5151-1xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², feste Verlegung, geschirmt

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 0,25 mm² (AWG24)
Aderquerschnittsfläche (Signal)5 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A149,00 mm
A220,00 mm
B149,00 mm
B220,00 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-5151-113013,00 m
ZK2000-5151-119519,50 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen