ZK2000-6200-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6200-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6200-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6200-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6200-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung250 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 250 V
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 0,34 mm² (AWG22)
AnwendungFood and Beverage
Material AußenmantelPP (Polypropylen)
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-6200-70101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen