LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | B12, 2+4 Pin, 10 A, bis 60 V DC

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B12. Das 2+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 24 V und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikelnummer
(1) B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AB00-Axxx
(2) B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AA00-Axxx
(3) B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BF00-Axxx
(4) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BE00-Axxx
(5) B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AD00-Axxx
(6) B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AC00-Axxx
(7) B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BH00-Axxx
(8) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BG00-Axxx
(9) B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AF00-Axxx
(10) B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-AE00-Axxx
(11) B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BJ00-Axxx
(12) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BI00-Axxx
(13) Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplung/-Flansch ZS7100-B002
(14) Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch ZS7100-B001
(15) B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert ZK7102-0607-Axxx
(16) Metallflansch für Motorleitung, itec®, M23 und Feedbackleitungen mit itec®, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen auf Anfrage
(17) Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch ZS7100-B003
(18) Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplungen/-Flansche ZS7100-B004
(19) B12, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert ZK7102-1007-Axxx

xxx = Leitungslänge in Dezimetern