LösenAnheftenSchließen

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP67xx-xxxx-0040 | Economy-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PC-Serie CP67xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses. CP67xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung.

Die Einbau-Industrie-PCs CP67xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Vielfältige Eingabemöglichkeiten

Der PC kann mit 5,7-, 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.

 

Skalierbare Performance

Ausgestattet mit einem Intel® Celeron® ULV 1,4 GHz oder mit einem Intel Atom® mit bis zu vier Cores und einer CFast-Karte enthält ein CP67xx-Panel-PC keine rotierenden Bauteile. In jeder Konfiguration sind die lüfterlosen Panel-PCs dieser Baureihe für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 55 °C spezifiziert.

Die CP67xx-Panel-PCs können mit einer CFast-Karte und einer 2½-Zoll-Festplatte oder -SSD ausgestattet werden. Die CP67xx verfügen über ein 24-V-Netzteil.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die Datenträger sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP67xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP67xx-xxxx-0060Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
CP67xx-xxxx-0050Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung
CP67xx-xxxx-0040Intel® Celeron® ULV (TC2, TC3: 50*)Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Der TwinCAT 3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT 3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT 3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2022 - Nutzungsbedingungen