LösenAnheftenSchließen

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6140-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.

Die PCs der C61xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.

Die Gehäusekonstruktion der C61xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahre aufgerüstet werden soll, tauscht man das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft.

Industrielles Design

Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Für Servicezwecke kann das Innenchassis in beliebiger Lage auf einen Tisch gestellt werden. Das ausgebaute Innenchassis ist als PC voll funktionsfähig und lässt sich mit einem Standardmonitor und einer Standardtastatur in Betrieb nehmen.

Zugänglichkeit der Komponenten

Das Gehäuse ermöglicht einen schnellen Zugang zu den eingebauten Komponenten. Nach Abnehmen des Frontdeckels sind Steckkarten und Laufwerke frei zugänglich. Durch Kugelschnapper gehalten, können Festplatten mit einem Griff herausgezogen werden. Nach Lösen von drei Schrauben lässt sich das Innenchassis des PCs, an dem alle Komponenten befestigt sind, aus dem Außengehäuse herausnehmen.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die PCs der Baureihe C61xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung benutzt.

Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen.

Im Frontdeckel befindet sich hinter einem Sichtfenster ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt. Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

VariantenProzessorProduktstatus
C6140-0080Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C6140-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung
C6140-0060Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen