LösenAnheftenSchließen

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6240-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

Die Schaltschrank-PC-Serie C62xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet. Die PCs der C62xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.

Die Gehäusekonstruktion der C62xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahren aufgerüstet werden soll, tauscht man das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft.

Industrielles Design

Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Front. Das Innenchassis wird auf Teleskopschienen nach vorne herausgezogen und bietet so freien Zugang auf alle eingebauten Komponenten.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die PCs der Baureihe C62xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil angeboten. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung verwendet.

Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion und Typ auf der Front aufgeführt.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

VariantenProzessorProduktstatus
C6240-0080Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C6240-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung
C6240-0060Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen