Der LTE-USB-Stick mit einem GSM/UMTS/LTE-Modem kann sich über eine normale SIM-Karte in ein Mobilfunknetz einwählen. Industrie-PCs, die eine Funkverbindung in Mobilfunknetze benötigen, können dadurch bedarfsgerecht nachgerüstet werden. So sind der Konnektivität an Ihre Datenbanken und Cloud-Systeme kaum noch Grenzen gesetzt. Ebenso kann auch an weniger dicht besiedelten Einsatzgebieten, bei entsprechendem Mobilfunkausbau, eine Internetanbindung eingerichtet werden. Der Stick arbeitet nach dem Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G), verfügt über einen Einschub für eine SIM-Karte und wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU8210-D004-0102 |
---|---|
Typ | LTE-USB-Stick |
LTE | R9, HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA: R8 |
4G-Band | B1/B3/B7/B8/B20 |
3G-Band | B1/B8 |
2G-Band | 850/900/1800/1900 |
Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
Slots | Standard-SIM (Mini-SIM-2FF) |
Übertragungsrate | max. LTE DL 150 MBit/s, UL 50 MBit/s |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperaturbereich | -20…+55 °C |
Gewicht | ca. 30 g |
Abmessungen (B x H x T) | 88 mm x 28 mm x 11,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2022 - Nutzungsbedingungen