Die Ethernet-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:
- Plug-and-play-Interface
- 10/100/1000 MBit/s, Vollduplex
- kanalweise automatische Baudrateneinstellung nach IEEE 802.3u
- maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
- Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.
Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.
Die FC9071 wird ab Werk im Feldbus-Anschlussbereich der PCs eingebaut und über eine flexible PCIe-Leitung mit dem 3½-Zoll-Motherboard verbunden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FC9071 |
---|---|
Feldbus | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle |
PC-Schnittstelle | PCI-Express für Beckhoff PCIe-Modulslots |
Anzahl Ethernet-Kanäle | 1 x RJ45 |
Übertragungsraten | 10/100/1000 MBit/s |
Ethernet-Interface | 100BASE-T/1000BASE-T-Ethernet |
Leitungslänge | bis 100 m |
Standardtreiber | Standardtreiber oder Beckhoff-Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff-Webseite) |
Echtzeittreiber | TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal, Activity, Link |
Abmessungen | PCIe-Netzwerkkarte für den Feldbussanschlussbereich |
Betriebstemperaturbereich | – |
Bestellangaben | |
---|---|
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich |
FC9071-0001 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, mit einer IP-65-Push-Pull-Ethernet-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2022 - Nutzungsbedingungen