AM8000, AM8500 | Neue Bestelloption: Spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse jetzt für weitere Baulängen verfügbar
In allen verfügbaren Flanschgrößen der Servomotor-Serien AM8000 und AM8500 (erhöhte Trägheit) sind nun zusätzliche Baulängen mit Haltebremse, sowohl konvektionsgekühlt als auch leistungsgesteigert durch externe Belüftung (IP20 und IP65), verfügbar.
Das besondere Baukastensystem der Serie AM8000 macht es möglich, auch die Motoren mit den höchsten Nennleistungen (Baulänge 4) mit einer Haltebremse auszustatten. Die Haltekraft der Bremsen ist an das Stillstandsdrehmoment der leistungsstarken Motoren angepasst. Alle Wicklungen der Motortypen AM8044, AM8054, AM8064 und AM8074 sind mit der verstärkten spielfreien Permanentmagnet-Haltebremse bestellbar. Die Auswahl erfolgt über die entsprechende Bestelloption im Bestellschlüssel.
Bei der Serie AM8500 mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment können die Motortypen AM8543, AM8553 und AM8563 bei Bedarf nun auch mit der Bestelloption „spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse“ ausgewählt werden. Auch hier ist die Option für konvektionsgekühlte und leistungsgesteigerte Motoren durch externe Belüftung (IP20 und IP65) erhältlich.
Die erweiterten Bestelloptionen sind auch im TwinCAT 3 Motion Designer integriert. Die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Der TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die mechanische Konstruktion angewendet werden.
Bestellschlüssel | für AM80uv-wxyz und AM85uv-wxyz | |
---|---|---|
u | Flanschgröße F | |
v | Baulänge | |
x | Wicklungscode A…Z | |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse | |
z = B | Lüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse | |
z = D | Lüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse | |
Information | Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Produkte
AM8000 | Servomotoren
Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.
AM8500 | Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
Die AM8500 mit One Cable Technology bieten ein erhöhtes Trägheitsmoment für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.