LösenAnheftenSchließen

AMI8100 | Kompakte, integrierte Servoantriebe

AMI8100

AMI8100

1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,48 Nm, nn = 3000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1