AG2250-+WPLE60-M02-9 | 2-stufige Winkelplanetengetriebe für rotatorische Servomotoren

AG2250-+WPLE60-M02-9 | 2-stufige Winkelplanetengetriebe für rotatorische Servomotoren

AG2250-+WPLE60-M02-9 | 2-stufige Winkelplanetengetriebe für rotatorische Servomotoren

AG2250-+WPLE60-M02-9 | 2-stufige Winkelplanetengetriebe für rotatorische Servomotoren

AG2250-+WPLE60-M02-9 | 2-stufige Winkelplanetengetriebe für rotatorische Servomotoren

Die Planetengetriebe-Serie AG2250 ist auch als zwei- und dreistufige Version verfügbar; zur besseren Auslegung stehen sowohl Planeten- als auch Winkelplanetengetriebe in verschiedenen Übersetzungen zur Auswahl.

Die Baugrößen (W)PLE60 und (W)PLE80 in den einstufigen Varianten eignen sich optimal für die Schrittmotorserie AS2000.

Die Baureihe AG2250 komplettiert den Bereich der kleinen, preisgünstigen Antriebstechnik. Die Getriebe eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein extrem geringes Verdrehspiel nicht erforderlich ist. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert. Die Serie AG2250 enthält auch Winkelplanetengetriebe für den platzsparenden Motoranbau in rechtwinkliger Lage.

 

Eigenschaften

  • geringes Verdrehspiel
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • Planetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Planetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Planetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • Winkelplanetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Winkelplanetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Winkelplanetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2250-+WPLE60-M01-314 Nm322 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M01-419 Nm430 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M01-524 Nm538 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M01-725 Nm740 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M01-818 Nm829 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M01-1015 Nm1024 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-944 Nm970 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-1244 Nm1270 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-1544 Nm1570 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-1644 Nm1670 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-2044 Nm2070 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-2540 Nm2564 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-3244 Nm3270 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-4040 Nm4064 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M02-6418 Nm6429 NmF1 , F2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-6044 Nm6070 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-8044 Nm8070 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-10044 Nm10070 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-12044 Nm12070 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-16044 Nm16070 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-20064 Nm20080 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-25644 Nm25670 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-32064 Nm32080 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+WPLE60-M03-51218 Nm51229 NmF2 , F3 , N1 , N2 , N3

Produktinformationen

Technische DatenAG2250-+WPLE60-M02-9
Bauartgewinkelt
AusführungEconomy
TypEconomy
Nenn-Abtriebsdrehmoment44 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment70 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung9
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 18/– arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-25…+40 °C
GehäusedatenAG2250
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach B14
Beschichtung/Oberflächenachoxidierter, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2250-+WPLEaa-M0s-i-wXy-Motorsize
xPLEaaSerie/Baugröße (PLE40, PLE60, PLE80, WPLE40, WPLE60, WPLE80)
s = 2zweistufig mit i = 12/15/16/20/25/32/40/64
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder
iÜbersetzung
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM813x, AM803x, AM853x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = N1Flanschgröße N1 (NEMA17): AS10x0, ASI811x
Motorsize = N2Flanschgröße N2 (NEMA23): AS202x, ASI812x
Motorsize = N3Flanschgröße N3 (NEMA34): AS204x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen