AG2250-+WPLE80-M02-9 | Economy-Planetengetriebe für Economy-Servomotoren und die kompakte Antriebstechnik

Die Planetengetriebe-Serie AG2250 ist als ein-, zwei- und dreistufige Version verfügbar; zur besseren Auslegung stehen sowohl Planeten- als auch Winkelplanetengetriebe in verschiedenen Übersetzungen zur Auswahl.

Die Baugrößen (W)PLE60 und (W)PLE80 in den einstufigen Varianten eignen sich optimal für die Schrittmotorserie AS2000.

Die Baureihe AG2250 komplettiert den Bereich der kleinen, preisgünstigen Antriebstechnik. Die Getriebe eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein extrem geringes Verdrehspiel nicht erforderlich ist. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert. Die Serie AG2250 enthält auch Winkelplanetengetriebe für den platzsparenden Motoranbau in rechtwinkliger Lage.

 

Eigenschaften

  • geringes Verdrehspiel
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • Planetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Planetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Planetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • Winkelplanetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Winkelplanetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Winkelplanetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2250-+WPLE80-M01-340 Nm364 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M01-453 Nm485 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M01-567 Nm5107 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M01-765 Nm7104 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M01-850 Nm880 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M01-1038 Nm1061 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-9130 Nm9208 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-12120 Nm12192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-15110 Nm15176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-16120 Nm16192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-20120 Nm20192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-25110 Nm25176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-32120 Nm32192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-40110 Nm40176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M02-6450 Nm6480 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-60110 Nm60176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-80120 Nm80192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-100120 Nm100192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-120110 Nm120176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-160120 Nm160192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-200110 Nm200176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-256120 Nm256192 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-320110 Nm320176 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3
AG2250-+WPLE80-M03-51250 Nm51280 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N3

Produktinformationen

Technische DatenAG2250-+WPLE80-M02-9
Bauartgewinkelt
AusführungEconomy
TypEconomy
Nenn-Abtriebsdrehmoment130 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment208 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung9
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 15/– arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-25…+40 °C
GehäusedatenAG2250
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach B14
Beschichtung/Oberflächenachoxidierter, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2250-+WPLEaa-M0s-i-wXy-Motorsize
xPLEaaSerie/Baugröße (PLE40, PLE60, PLE80, WPLE40, WPLE60, WPLE80)
s = 2zweistufig mit i = 12/15/16/20/25/32/40/64
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM813x, AM803x, AM853x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM814x, AM804x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = I2Flanschgröße I2 (60 mm): AM102x
Motorsize = I3Flanschgröße I3 (80 mm): AM103x
Motorsize = N3Flanschgröße N3 (NEMA34): AS204x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen