Der wassergekühlte Servomotor AM8342 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 10,90 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 19 k6 und ein freies Wellenende von 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8342-wHyz | 10,9 Nm | 5,60 A | 1700 min-1 |
| AM8342-wLyz | 10,9 Nm | 10,8 A | 3500 min-1 |
| AM8342-wNyz | 10,9 Nm | 17,9 A | 6000 min-1 |
Produktinformationen
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
| Angaben für 400 V AC | AM8342-wHyz |
|---|---|
| Allgemein | |
| Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
| Nennspannung | 100…480 V AC |
| Stillstandsdrehmoment | 10,9 Nm |
| Nenndrehmoment | 10,4 Nm |
| Spitzendrehmoment | 18,9 Nm |
| Nenndrehzahl | 1700 min-1 |
| Nennleistung | 1,85 kW |
| Stillstandsstrom | 5,60 A |
| Spitzenstrom | 11,8 A |
| Drehmomentkonstante | 1,95 Nm/A |
| Rotorträgheitsmoment | 1,98 kgcm² |
| Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild, B/SSD |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Stecker |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5…40 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung) |
| Wasserkühlung | |
| Verlustleistung | 0,982 kW |
| Durchflussmenge | 4 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Druckabfall | 0,6 bar (bei 4 l/min) |
| Kühlmitteleintrittstemperatur | 20 °C |
| Volumen der Kühlstruktur | 0,0394 l |
| Volumen der Kühlstruktur mit Bremse | 0,0692 l |
| Material der Kühlstruktur | Aluminium |
| Gehäusedaten | AM80xx |
|---|---|
| Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
| Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
| Material | Aluminium |
| Beschichtung/Oberfläche | Acryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016 |

| Abmessungen | AM8342-wHyz |
|---|---|
| k (ohne Bremse) | 162 mm |
| k (mit Bremse) | 209,5 mm |
| Bestellschlüssel
AM8342-wHyz | |
|---|---|
| w = 0 | glatte Welle |
| w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
| w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle |
| w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder |
| w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
| w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
| y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
| y = GVorzugstyp | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
| y = HVorzugstyp | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
| y = L | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD) |
| y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
| z = 0 | ohne Haltebremse |
| z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
| Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
| Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen