Der wassergekühlte Servomotor AM8362 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 43,89…49,80 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 32 k6 und ein freies Wellenende von 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8362-wNyz | 49,8 Nm | 15,1 A | 1200 min-1 |
| AM8362-wRyz | 49,8 Nm | 30,2 A | 2500 min-1 |
| AM8362-wTyz | 43,9 Nm | 42,2 A | 4000 min-1 |
Produktinformationen
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
| Angaben für 400 V AC | AM8362-wRyz |
|---|---|
| Allgemein | |
| Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
| Nennspannung | 100…480 V AC |
| Stillstandsdrehmoment | 49,8 Nm |
| Nenndrehmoment | 45,2 Nm |
| Spitzendrehmoment | 74,2 Nm |
| Nenndrehzahl | 2500 min-1 |
| Nennleistung | 11,8 kW |
| Stillstandsstrom | 30,2 A |
| Spitzenstrom | 54 A |
| Drehmomentkonstante | 1,65 Nm/A |
| Rotorträgheitsmoment | 20,4 kgcm² |
| Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild, B/SSD |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Anschlusstechnik | M40-speedtec®-Stecker |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5…40 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung) |
| Wasserkühlung | |
| Verlustleistung | 1,51 kW |
| Durchflussmenge | 4 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Druckabfall | 0,2 bar (bei 4 l/min) |
| Kühlmitteleintrittstemperatur | 20 °C |
| Volumen der Kühlstruktur | 0,120 l |
| Volumen der Kühlstruktur mit Bremse | 0,200 l |
| Material der Kühlstruktur | Aluminium |
| Gehäusedaten | AM80xx |
|---|---|
| Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
| Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
| Material | Aluminium |
| Beschichtung/Oberfläche | Acryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016 |

| Abmessungen | AM8362-wRyz |
|---|---|
| k (ohne Bremse) | 216 mm |
| k (mit Bremse) | 268 mm |
| Bestellschlüssel
AM8362-wRyz | |
|---|---|
| w = 0 | glatte Welle |
| w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
| w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle |
| w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder |
| w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
| w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
| y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
| y = GVorzugstyp | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
| y = HVorzugstyp | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
| y = L | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD) |
| y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
| z = 0 | ohne Haltebremse |
| z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
| Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
| Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen