AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

AM8363-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 74,7 Nm (M0), F6 (142 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8363 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 60,65…74,70 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 32 k6 und ein freies Wellenende von 58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8363-wQyz74,7 Nm21,7 A1200 min-1
AM8363-wTyz74,7 Nm45,3 A2600 min-1
AM8363-wUyz60,6 Nm61,7 A4900 min-1

Produktinformationen

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Angaben für 400 V ACAM8363-wTyz
Allgemein
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment74,7 Nm
Nenndrehmoment69,1 Nm
Spitzendrehmoment111 Nm
Nenndrehzahl2600 min-1
Nennleistung18,8 kW
Stillstandsstrom45,3 A
Spitzenstrom80,9 A
Drehmomentkonstante1,65 Nm/A
Rotorträgheitsmoment29,5 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
HIPERFACE®, Multiturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild, B/SSD
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikM40-speedtec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)
Wasserkühlung
Verlustleistung2,04 kW
Durchflussmenge4 l/min
Max. Betriebsdruck6 bar
Druckabfall0,4 bar (bei 4 l/min)
Kühlmitteleintrittstemperatur20 °C
Volumen der Kühlstruktur0,181 l
Volumen der Kühlstruktur mit Bremse0,272 l
Material der KühlstrukturAluminium
GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8363-wTyz
k (ohne Bremse)256 mm
k (mit Bremse)315 mm
Bestellschlüssel
AM8363-wTyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden
y = GVorzugstypOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HVorzugstypOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = LOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen