AM8364-wUyz | Servomotor mit Wasserkühlung 98,1 Nm (M0), F6 (142 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8364 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 98,10 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8364-wRyz99,6 Nm29,4 A1200 min-1
AM8364-wUyz98,1 Nm61,7 A2500 min-1

Produktinformationen

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Angaben für 400 V ACAM8364-wUyz
Allgemein
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment98,1 Nm
Nenndrehmoment91,6 Nm
Spitzendrehmoment148 Nm
Nenndrehzahl2500 min-1
Nennleistung24,0 kW
Stillstandsstrom61,7 A
Spitzenstrom108 A
Drehmomentkonstante1,59 Nm/A
Rotorträgheitsmoment38,6 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
HIPERFACE®, Multiturn-Absolutwertgeber
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)
Wasserkühlung
Verlustleistung2,94 kW
Durchflussmenge4 l/min
Max. Betriebsdruck6 bar
Druckabfall0,6 bar (bei 4 l/min)
Kühlmitteleintrittstemperatur20 °C
Volumen der Kühlstruktur0,243 l
Volumen der Kühlstruktur mit Bremse0,334 l
Material der KühlstrukturAluminium
GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8364-wUyz
k (ohne Bremse)296 mm
k (mit Bremse)355 mm
Bestellschlüssel
AM8364-wUyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen