AM8372-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8372-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8372-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8372-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8372-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8372 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 129 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8372-wRyz130 Nm26,8 A850 min-1
AM8372-wTyz129 Nm48,9 A1500 min-1
AM8372-wVyz129 Nm92,1 A3000 min-1

Produktinformationen

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Angaben für 400 V ACAM8372-wVyz
Allgemein
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment129 Nm
Nenndrehmoment116 Nm
Spitzendrehmoment169 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung36,5 kW
Stillstandsstrom92,1 A
Spitzenstrom120 A
Drehmomentkonstante1,40 Nm/A
Rotorträgheitsmoment92,2 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
HIPERFACE®, Multiturn-Absolutwertgeber
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)
Wasserkühlung
Verlustleistung2,24 kW
Durchflussmenge4 l/min
Max. Betriebsdruck6 bar
Druckabfall0,2 bar (bei 4 l/min)
Kühlmitteleintrittstemperatur20 C°
Volumen der Kühlstruktur0,340 l
Volumen der Kühlstruktur mit Bremse0,539 l
Material der KühlstrukturAluminium
GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8372-wVyz
k (ohne Bremse)269 mm
k (mit Bremse)341,5 mm
Bestellschlüssel
AM8372-wVyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen