AM8373-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 195 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8373-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 195 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8373-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 195 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8373-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 195 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8373-wTyz | Servomotor mit Wasserkühlung 195 Nm (M0), F7 (194 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8373 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 193,50 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8373-wTyz195 Nm38,0 A850 min-1
AM8373-wUyz194 Nm72,1 A1500 min-1
AM8373-wXyz194 Nm125 A3000 min-1

Produktinformationen

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Angaben für 400 V ACAM8373-wTyz
Allgemein
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment195 Nm
Nenndrehmoment177 Nm
Spitzendrehmoment275 Nm
Nenndrehzahl850 min-1
Nennleistung15,7 kW
Stillstandsstrom38,0 A
Spitzenstrom51,3 A
Drehmomentkonstante5,13 Nm/A
Rotorträgheitsmoment135 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild, B/SSD
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikM40-speedtec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)
Wasserkühlung
Verlustleistung2,71 kW
Durchflussmenge4 l/min
Max. Betriebsdruck6 bar
Druckabfall0,3 bar (bei 4 l/min)
Kühlmitteleintrittstemperatur20 °C
Volumen der Kühlstruktur0,496 l
Volumen der Kühlstruktur mit Bremse0,696 l
Material der KühlstrukturAluminium
GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8373-wTyz
k (ohne Bremse)326 mm
k (mit Bremse)398,5 mm
Bestellschlüssel
AM8373-wTyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = GVorzugstypOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HVorzugstypOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = LOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen