AM8374-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 219 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8374-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 219 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8374-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 219 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8374-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 219 Nm (M0), F7 (194 mm)

AM8374-wVyz | Servomotor mit Wasserkühlung 219 Nm (M0), F7 (194 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8374 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 218,70…258,50 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8374-wUyz259 Nm51,8 A750 min-1
AM8374-wVyz219 Nm78,6 A1500 min-1
AM8374-wXyz233 Nm125 A2500 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8374-wVyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment219 Nm
Nenndrehmoment210 Nm
Spitzendrehmoment356 Nm
Nenndrehzahl1500 min-1
Nennleistung33,0 kW
Stillstandsstrom78,6 A
Spitzenstrom129 A
Drehmomentkonstante2,78 Nm/A
Rotorträgheitsmoment180 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
HIPERFACE®, Multiturn-Absolutwertgeber
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8374-wVyz
k (ohne Bremse)398,5 mm
k (mit Bremse)459,5 mm
Bestellschlüssel
AM8374-wVyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen