Der wassergekühlte Servomotor AM8374 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 218,70…258,50 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8374-wUyz | 259 Nm | 51,8 A | 750 min-1 |
| AM8374-wVyz | 219 Nm | 78,6 A | 1500 min-1 |
| AM8374-wXyz | 233 Nm | 125 A | 2500 min-1 |
Produktinformationen
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
| Angaben für 400 V AC | AM8374-wXyz |
|---|---|
| Allgemein | |
| Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
| Nennspannung | 100…480 V AC |
| Stillstandsdrehmoment | 233 Nm |
| Nenndrehmoment | 139 Nm |
| Spitzendrehmoment | 355 Nm |
| Nenndrehzahl | 2500 min-1 |
| Nennleistung | 36,3 kW |
| Stillstandsstrom | 125 A |
| Spitzenstrom | 180 A |
| Drehmomentkonstante | 1,86 Nm/A |
| Rotorträgheitsmoment | 180 kgcm² |
| Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
HIPERFACE®, Multiturn-Absolutwertgeber |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Anschlusstechnik | Klemmkasten |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5…40 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung) |
| Wasserkühlung | |
| Verlustleistung | 2,775 kW |
| Durchflussmenge | 4 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Druckabfall | 0,4 bar (bei 4 l/min) |
| Kühlmitteleintrittstemperatur | 20 C° |
| Volumen der Kühlstruktur | 0,6957 l |
| Volumen der Kühlstruktur mit Bremse | 0,8634 l |
| Material der Kühlstruktur | Aluminium |
| Gehäusedaten | AM80xx |
|---|---|
| Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
| Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
| Material | Aluminium |
| Beschichtung/Oberfläche | Acryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016 |

| Abmessungen | AM8374-wXyz |
|---|---|
| k (ohne Bremse) | 398,5 mm |
| k (mit Bremse) | 459,5 mm |
| Bestellschlüssel
AM8374-wXyz | |
|---|---|
| w = 0 | glatte Welle |
| w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
| w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatte Welle |
| w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder |
| w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
| w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
| y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
| y = 4 | 2-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden |
| y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
| z = 0 | ohne Haltebremse |
| z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
| Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
| Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen