LösenAnheftenSchließen

AM8500 | Synchron Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment

Für Anwendungen mit großen Lasten und Anforderungen nach hohem Gleichlauf

Die Serie AM8500 erweitert das Servomotoren-Programm um eine komplette Baureihe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment. Diese Baureihe deckt einen weiten Leistungsbereich mit vier Baugrößen und je drei Baulängen mit 1,37 bis 41 Nm Stillstandsdrehmoment ab. Aufgrund der hohen Rotorträgheit vereinfacht sich die Regelung der AM8500 in Bereichen, in denen eine hohe externe Trägheit bewegt werden muss, denn die Servomotoren neigen weniger schnell zum Schwingen und lassen sich wesentlich einfacher am Servoregler einstellen. Für hochpräzise Anwendungen ist der 24-Bit-SIL-2- Safety-Encoder als Standard integriert.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...