LösenAnheftenSchließen

AX8000 | Multiachs-Servosystem mit TwinSAFE

Das Multiachs-Servosystem AX8000 ist wahlweise mit TwinSAFE STO/SS1 oder mit TwinSAFE Safe Motion verfügbar. Bei beiden Optionen ist die TwinSAFE Logic zur Kommunikation und Modularisierung der Sicherheitsapplikation direkt integriert.

Die Funktionalität kann dabei wahlweise über eine sichere FSoE-Kommunikation, mit direkter Verdrahtung oder mithilfe der integrierten TwinSAFE Logic lokal im Servoverstärker realisiert werden und bietet somit die Grundlage für eine flexible Realisierung der sicheren Antriebsfunktionen. Ein Nachrüsten der TwinSAFE Option ist nicht möglich.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...