Produktinformationen
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZXH9999-0021-0004 | Deckel mit Einspeisung (Leitungslänge 4 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen |
| ZXH9999-0021-0008 | Deckel mit Einspeisung (Leitungslänge 8 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen |
| ZXH9999-0021-0016 | Deckel mit Einspeisung (Leitungslänge 16 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen |
| ZXH9999-0021-0025 | Deckel mit Einspeisung (Leitungslänge 25 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen