ZXH9999-0022 | Deckel mit abgewinkelter Einspeisung

ZXH9999-0022 | Deckel mit abgewinkelter Einspeisung

ZXH9999-0022 | Deckel mit abgewinkelter Einspeisung

ZXH9999-0022 | Deckel mit abgewinkelter Einspeisung

ZXH9999-0022 | Deckel mit abgewinkelter Einspeisung

Deckel mit abgewinkelter Einspeisung für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZXH9999-0022-0004Deckel mit abgewinkelter Einspeisung (Leitungslänge 4 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen
ZXH9999-0022-0008Deckel mit abgewinkelter Einspeisung (Leitungslänge 8 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen
ZXH9999-0022-0016Deckel mit abgewinkelter Einspeisung (Leitungslänge 16 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen
ZXH9999-0022-0025Deckel mit abgewinkelter Einspeisung (Leitungslänge 25 m, RJ45 vorkonfektioniert) für Schnittstelle zwischen Edelstahl-Motormodulen
Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen