AT9020 | Führungsschiene, 22,5°-Kurvensegment, ohne Schleuse

Die gebogenen Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9020 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Die gebogenen Führungsschienen AT9020 ermöglichen Bahnverläufe auf Basis der Motormodule AT202x (22,5°-Kurvensegmente eines Kreises mit ø 1273 mm) in Kombination mit jeweils einem geraden Motormodul AT2000. Außerdem können die Führungsschienen ideal mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden, sodass individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisiert werden können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAT9020
Material GrundkörperAluminium
Geometrien90°
Schleuse–
MotormodultypenAT200x, AT202x
MovertypenAT9011-0070-x550, AT9014-0070-x550, AT9014-0055-x550
BestellangabenXTS-Führungsschienen, passend für 22,5°-Motormodule
AT9020-1250-0055Führungsschienenset, 1250 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9014-0055-x550, bestehend aus 1 x AT9020-1250-1055 Führungsschiene, 750 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung, 1 x AT9020-1250-2055 Führungsschiene, 500 mm, 45°-Bogen, passend zu 2 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9020-1250-0170Führungsschienenset, 1250 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9014-0070-x550, bestehend aus 1 x AT9020-1250-1170 Führungsschiene, 750 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung, 1 x AT9020-1250-2170 Führungsschiene, 500 mm, 45°-Bogen, passend zu 2 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
Material ComplianceAT9020
CAS-Nr.nein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen