Die gebogenen Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9025 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Die gebogenen Führungsschienen AT9025 ermöglichen Bahnverläufe auf Basis der Motormodule AT202x (-22,5°-Kurvensegmente eines Kreises mit ø 1273 mm) in Kombination mit jeweils einem geraden Motormodul AT2000. Außerdem können die Führungsschienen ideal mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden, sodass individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisiert werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | AT9025 |
|---|---|
| Material Grundkörper | Aluminium |
| Geometrien | 90° |
| Schleuse | – |
| Motormodultypen | AT200x, AT202x |
| Movertypen | AT9011-0070-x550, AT9014-0070-x550, AT9014-0055-x550 |
| Bestellangaben | XTS-Führungsschienen, passend für -22,5°-Motormodule |
|---|---|
| AT9025-1466-0055 | Führungsschienenset, 1466 mm, 90°-Bogen (Innenläufer, konkav, Radius konstant, 2-teilig), für AT9014-0055-x550, bestehend aus 1 x AT9025-1466-1055 Führungsschiene, 733 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0233 ohne Einspeisung und 2 x -22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung, 1 x AT9025-1466-2055 Führungsschiene, 733 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0233 ohne Einspeisung und 2 x -22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung |
| AT9025-1466-0170 | Führungsschienenset, 1466 mm, 90°-Bogen (Innenläufer, konkav, Radius konstant, 2-teilig), für AT9014-0070-x550, bestehend aus 1 x AT9025-1466-1170 Führungsschiene, 733 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0233 ohne Einspeisung und 2 x -22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung, 1 x AT9025-1466-2170 Führungsschiene, 733 mm, 45°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0233 ohne Einspeisung und 2 x -22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen