LösenAnheftenSchließen

AT9014 | XTS-Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert

AT9014 | XTS-Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert

AT9014 | XTS-Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 55 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 55 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 70 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 70 mm, gefedert

AT9014 | XTS-Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert

AT9014 | XTS-Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 55 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 55 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 70 mm, gefedert

XTS-Mover, Länge 70 mm, gefedert

Die Mover mit der Produktbezeichnung AT9014 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Der Moveraufbau besteht aus einem Aluminiumgrundkörper, teilweise gefederten Kunststoffrollen und einem Magnetplattenset. Die Bauform ist in den Längen 55 mm oder 70 mm verfügbar und eignet sich somit für möglichst geringe Produktabstände als auch höhere Nutzlasten. Alle Varianten sind mit den Magnetplattensets Mover Standard und Mover 1 verfügbar. Im Vergleich zu den Movertypen der Produktbezeichnung AT9011 zeichnet sich der Mover durch höhere Laufleistungen aus. Durch eine Auswahl von verschiedenen Bauformen der Führungsschienen ist der Mover für individuelle Fahrwege geeignet. Ein geringes Gesamtgewicht des Movers ermöglicht besonders dynamische Fahrbewegungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLängeMoverabstand
AT9014-0055-x55055 mm60 mm
AT9014-0070-x55070 mm72 mm

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen