LösenAnheftenSchließen

Plug-and-play

Aufstecken, festschrauben, fertig: Das kompakte MX-System setzt auch in der Handhabung neue Standards und reduziert Montagezeiten drastisch. Die Funktionsmodule werden einfach auf die standardisierten Steckverbindungen der Baseplate aufgesteckt und anschließend mithilfe unverlierbarer, in den Modulen befindlicher Schrauben festgeschraubt. Das aufwändige Lesen eines Schaltplanes entfällt, die Verdrahtung der Module untereinander erfolgt durch das Stecksystem. Der Aufbau des MX-Systems kann durch fachfremdes Personal erfolgen. Verdrahtungsfehler sind durch das Baukastenprinzip ausgeschlossen – dies führt automatisch zu einer Qualitätssteigerung. Durch die geringe Anzahl an Bauteilen reduzieren sich außerdem die Montageschritte und die benötigte Montagefläche. Lager- und Produktionsflächen sowie Logistikprozesse können deutlich optimiert werden.

Multimedia

Einfache Montage in zwei Schritten: Modul gemäß Montageplan aufstecken. Modul festschrauben.
Einfache Montage in zwei Schritten: Modul gemäß Montageplan aufstecken. Modul festschrauben.
Die schnelle Plug-and-play-Installation aller Kabel mit ECP/ENP-Technologie vermeidet Installationsfehler.
Die schnelle Plug-and-play-Installation aller Kabel mit ECP/ENP-Technologie vermeidet Installationsfehler.