Robust und langlebig
Die Materialien und Verarbeitung aller Bauteile sind auf größtmögliche Widerstandsfähigkeit ausgelegt. So kann das MX-System direkt an der Maschine oder Anlage, auch in anspruchsvollen Umgebungen, eingesetzt werden. Das MX-System bietet für jede Applikation eine passgenaue Lösung und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- robuste, verchromte und lackierte Metallgehäuse
- Öl- und Reinigungsmittelbeständigkeit
- IP67-Schutz durch Doppeldichtungsprinzip
- EMV-Störfestigkeit durch Metallgehäuse
Ebenso verfügt das MX-System über eine durchgängig passive Kühlung. Dies vereinfacht die Projektierung und Handhabung, da der Systembetrieb ohne zusätzliche Klimatisierung in Umgebungstemperaturen zwischen 0…50 °C möglich ist. Die Dissipationsleistung des Systemverbundes wird durch die intern gekapselte Belüftung maximiert und Hot-Spots werden effektiv verhindert. Eine zusätzliche interne Heizung ermöglicht den sicheren Start trotz Betauungsrisiko. Durch Anschluss der Baseplate an eine aktive Kühlung, kann der Betriebstemperaturbereich erweitert werden.
Multimedia