Industrie-PCs mit den Prozessoren Intel® Core™ Series 2

Beckhoff integriert die Prozessoren Intel® Core™ Series 2 in den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040, in die Schaltschrank-Industrie-PCs mit ATX-Motherboard C6640, C6650 und C6675 sowie in den 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5240. Damit können Sie durch das deutliche Performance-Plus von aktuellen CPU-Entwicklungen und der für PC-based Control typischen Konvergenz von Automation und IT-Welt profitieren.

Folgende Prozessoren der Intel® Core™ Series 2 stehen zur Verfügung:

  • Intel® processor 300, 3,9 GHz, 2 Cores
  • Intel® Core™ 3 Series 2 processor 201E, 3,6 GHz, 4 Cores
  • Intel® Core™ 5 Series 2 processor 223PQE, 4,0 GHz, 8 Cores
  • Intel® Core™ 7 Series 2 processor 253PQE, 3,5 GHz, 10 Cores
  • Intel® Core™ 9 Series 2 processor 273PQE, 3,4 GHz, 12 Cores

Die neuen Prozessoren eignen sich für alle Applikationen mit höchsten Anforderungen an die Singlecore-Rechenleistung und/oder hoch parallelisierte Anwendungen, die von vielen leistungsstarken Prozessorkernen profitieren.

Highlights

  • bis zu 12 Performance-Cores
  • bis zu 5,9 GHz Turbofrequenz und 4 GHz Basistakt

Größere Prozessorauswahl für bestehende Industrie-PCs

Die Prozessoren Intel® Core™ Series 2 werden in bestehende Industrie-PCs integriert und bieten damit eine Auswahl aus insgesamt elf Prozessoren. Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040 ermöglicht mit Maßen von 132 x 202 x 76 mm raumsparenden Schaltschrankeinbau. Dank der zwei Slots für M.2-SSDs oder High-Performance-M.2-SSDs, NVM Express™, ist er geeignet für komplexe Achssteuerungen, aufwendige HMI-Applikationen, Anwendungen mit äußerst kurzen Zykluszeiten sowie Machine-Learning- und Machine-Vision-Applikationen.

Die Schaltschrank-Industrie-PCs C6640, C6650 und C6675 nutzen ein ATX-Motherboard und bieten vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten. Während der C6640 der kompakteste Industrie-PC der Serie ist, bietet der C6650 zwei Wechselrahmen für Festplatten oder SSDs. Beim C6675 ermöglicht das vom Industrie-Server C6670 übernommene Gehäuse- und Kühlkonzept u. a. den Einsatz einer GPU-Accelerator-Karte. Für Steckkarten voller Baulänge stehen in Summe 300 Watt zur Verfügung. Applikationen im Bereich des maschinellen Lernens oder Vision können so im industriellen Umfeld realisiert werden.

Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5240 ist für den Rackeinbau konzipiert und ebenfalls mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet. Mit vier Höheneinheiten bietet er sieben PCI™- und PCIe®-Steckkarten-Slots.

FAQs

  • deutliches Performance-Plus
  • bis zu 12 Performance-Cores
  • bis zu 4 GHz Basistakt
  • bis zu 5,9 GHz Turbofrequenz

Geeignet sind die neuen Prozessoren Intel® Core™ Series 2 für alle Applikationen mit höchsten Anforderungen an Singlecore-Rechenleistung und/oder hoch parallelisierte Anwendungen, die von vielen leistungsstarken Prozessorkernen profitieren.

Weitere Anwendungsbeispiele liegen im Produkttransport mit XTS und XPlanar.

Produkte für Ihr Performance-Plus

C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, 2 Slots für M.2-SSDs oder High-Performance-SSDs, NVM Express™

C6640-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

Kompaktester Industrie-PC mit ATX-Motherboard

C6650-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

2 Wechselrahmen für Festplatten und SSDs

C6675-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6675-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

Für Steckkarten mit insgesamt bis zu 300 W Leistungsaufnahme

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

ATX-Motherboard mit Steckkarten-Slots