Stromversorgungen PSxxxx
Sicher von Anfang an: Neue, leistungsstarke 1- und 3-phasige Hutschienen-Netzteile bis 960 W/1.440 W bei hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer sichern zuverlässig die 24/48-V-DC-Versorgung.
Weitere Informationen zu diesem Video

I/O
Realisieren Sie mit unseren I/O-Komponenten Ihre Anwendungen mit EtherCAT und anderen gängigen Feldbussystemen.

PS1011-2410-0000
Die Stromversorgung PS1011-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1011-2420-0000
Die Stromversorgung PS1011-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 59 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1021-2405-0000
Die Stromversorgung PS1021-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1111-2402-0002
Die Stromversorgung PS1111-2402-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 60 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS1111-2403-0000
Die Stromversorgung PS1111-2403-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.

PS1111-2403-0002
Die Stromversorgung PS1111-2403-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A und einer Ausgangsleistung von 90 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS2001-2405-0000
Die Stromversorgung PS2001-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2410-0000
Die Stromversorgung PS2001-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2420-0000
Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-4810-0000
Die Stromversorgung PS2001-4810-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2031-2410-0000
Die Stromversorgung PS2031-2410-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3001-2420-0001
Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3011-2440-0000
Die Stromversorgung PS3011-2440-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3011-4820-0000
Die Stromversorgung PS3011-4820-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3031-2420-0001
Die Stromversorgung PS3031-2420-0001 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-2440-0000
Die Stromversorgung PS3031-2440-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960/1440 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-4810-0001
Die Stromversorgung PS3031-4810-0001 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-4820-0000
Die Stromversorgung PS3031-4820-0000 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.