Gebäudeautomation im Tower 185
Das 50-stöckige Bürohochhaus Tower 185 in Frankfurt/Main zählt mit seinen 200 Metern Höhe zu den vier höchsten Wolkenkratzern in Deutschland. Das von der Hermos AG entwickelte Gebäudemanagementsystem FIS# als Management- und Bedienebene sowie die Beckhoff-Automationsplattform, mit der 60.000 Datenpunkte verarbeitet werden, schaffen ein intelligentes, hocheffizientes Gebäudeautomationssystem, das alle Ansprüche des Betreibers ebenso wie der Nutzer erfüllt.
Weitere Informationen zu diesem Video

Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

AV- und Medientechnik
PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform