PC-Control für Windkraftanlagen
Die PC-basierte Steuerungstechnik und Automatisierungskomponenten von Beckhoff, die heute weltweit auf Windkraftanlagen bis zu einer Größe von 5 MW im Einsatz sind – auch in Cold-Climate Regionen wie am Nordkap und in Extreme-Climate-Regionen wie der Inneren Mongolei – tragen ihren Teil dazu bei, diesen Ansprüchen zu genügen.
Weitere Informationen zu diesem Video

Windenergieanlagen
Mehr als 85.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 13 MW wurden weltweit mit Beckhoff-Technologie automatisiert.