LösenAnheftenSchließen

22.06.2018

Achema: Beckhoff Messe-TV

Unter dem Leitthema „Barrierefrei von Zone 0 bis in die Cloud“ präsentierte Beckhoff auf der Achema 2018 die Vorteile seiner Lösung, die Prozess- und Automatisierungstechnologie integriert.

Weitere Informationen zu diesem Video

Ex-Panel-PCs

Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.

Ex-Control-Panels

Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.

ELX-EtherCAT-Klemmen (Ex i)

Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

Öl-/Gasförderung

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik