LösenAnheftenSchließen

11.04.2019

Hannover Messe 2019:

TwinCAT Machine Learning: Skalierbar, offen und in Echtzeit

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen.

Weitere Informationen zu diesem Video

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine

TF3800

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML). Dabei sind die von PC-based Control gewohnten Vorteile der Systemoffenheit durch die Nutzung etablierter Standards auch für ML-Anwendungen gegeben. Zudem wird die Ausführung der Machine-Learning-Modelle in Echtzeit realisiert. Auf diese Weise erhält der Maschinenbauer die optimale Grundlage zur Steigerung der Maschinenperformance.

TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine

TF3810

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML). Dabei sind die von PC-based Control gewohnten Vorteile der Systemoffenheit durch die Nutzung etablierter Standards auch für ML-Anwendungen gegeben. Zudem wird die Ausführung der Machine-Learning-Modelle in Echtzeit realisiert. Auf diese Weise erhält der Maschinenbauer die optimale Grundlage zur Steigerung der Maschinenperformance.