PC-based Control für die Prozessindustrie
Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz von Beckhoff bietet eine interessante Alternative zu traditionellen Anbietern und eignet sich für den Einsatz in zahlreichen Industrien.
Weitere Informationen zu diesem Video

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)
Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

ELX2008
Die digitale Ausgangsklemme ELX2008 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Aktorik aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die ELX2008 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen maximalen Ausgangstrom von 30 mA pro Kanal. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.

Prozessindustrie
PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik