LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der ISE Integrated Systems Europe: Halle 9, Stand B185

Systemintegriert: PC-based Control kombiniert Medien- und Gebäudesteuerung auf einer Plattform

Auf der ISE 2017 zeigt Beckhoff die Vorteile der offenen Steuerungstechnik: Die Soft- und Hardwareplattform verknüpft die Audio/Video-, Medien- und Lichttechnik und das Gerätemanagement direkt mit der Gebäudeautomation. Da alle Systeminformationen auf einer Plattform zur Verfügung stehen, wird das Bedienen vereinfacht, der Komfort erhöht und die Kosten werden gesenkt. Als Highlight präsentiert Beckhoff auf seinem Messestand den neuen Ultra-Compact-Industrie-PC C6015 mit Multi-Core-Technologie sowie die Unterstützung von PJLink für die einfache Integration von Videoprojektoren.

Der neue Ultra-Compact-IPC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einer Intel®-Atom™-CPU, 1,91 GHz, mit bis zu vier Kernen, verfügt der robuste Schaltschrank-IPC über hohe Leistungsreserven. Die geringen Abmessungen von 82 x 82 x 40 mm und flexible Montagemöglichkeiten machen den lüfterlosen Multi-Core-PC daher zur idealen Steuerung für Anwendungen mit hoher Leistungsanforderung bei minimalem Einbauraum. Mit den standardmäßig verfügbaren Schnittstellen zur Übertragung von elektrischen Signalen, IP-, Bild- und Tonsignalen eignet sich der C6015 beispielsweise zur kostengünstigen Ansteuerung von Media-Walls.
Neu ist auch die Integration von PJLink in die Beckhoff-Steuerungsplattform. Zusammen mit der Unterstützung branchentypischer Kommunikationsstandards, wie AES 70 (OCA), DMX, SMPTE-TimeCode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™, Streaming ACN (sACN) und PosiStageNet, lassen sich alle für die Medien- und Bühnentechnik wichtigen Geräte und Systeme über die zentrale PC-Plattform ansteuern.

Mit DisplayPort-Option sind jetzt die Beckhoff Embedded-PCs CX5130, CX5140 und CX20x0 verfügbar. Diese erlaubt den direkten Anschluss von Monitoren mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz. Über die DVI-Schnittstelle kann jeweils ein zweiter Monitor angesteuert werden.

Frau Vera K. Schnatmeyer

Pressearbeit
Frau Vera K. Schnatmeyer
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-140
press@beckhoff.com

Frau Silke Franke

Pressearbeit
Frau Silke Franke
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-140
press@beckhoff.com